Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:58:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6005-C-C4>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 12 mm | Breite |
Cr | 12.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 420 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 23.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,07 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 28,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 43,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 40,73 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 42,66 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 31,27 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 29,93 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C4 (Gruppe 4) | Lagerluft größer als C3 |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C